Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil JD-5-PK-3
4901
GTIN 4052568110635
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
105 l/min
Připojení pneumatiky 1
PK-3
Provozní tlak
1 bar - 8 bar