Kompaktní válec AEN-S-6-5-I

4984929

GTIN 4052568419080

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
13 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení