Přímočarý pohon DLGF-KF-25-200-PPSA

5072372

GTIN 4052568419349

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač