Přímočarý pohon DLGF-KF-25-350-PPSA
5072375
GTIN 4052568419370
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
350 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač