Kompaktní válec AEN-S-63-25-I-P-A
5132652
GTIN 4052568299507
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1780 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách