Kompaktní válec AEN-S-50-10-I-P-A
5137803
GTIN 4052568299613
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1106 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách