Kompaktní válec AEN-S-40-25-I-P-A

5149292

GTIN 4052568299859

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
700 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách