Kruhový válec DSNU-S-8-20-P-A-MQ

5205899

GTIN 4052568420260

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
30.2 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách