Kruhový válec DSNU-S-8-25-P-A-MQ
5205900
GTIN 4052568420277
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
30.2 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách