Kruhový válec DSNU-S-12-15-P-A-MQ

5211897

GTIN 4052568420352

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách