Kruhový válec DSNU-S-12-25-P-A-MQ
5211899
GTIN 4052568420376
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách