Kruhový válec DSNU-S-12-30-P-A-MQ

5211900

GTIN 4052568420383

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách