Kabel pro motor NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

5213342

GTIN 4052568420512

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec F1
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
2.6 m