Kruhový válec DSNU-S-16-80-P-A-MQ

5216096

GTIN 4052568420659

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách