Kruhový válec DSNU-S-16-150-P-A-MQ

5216100

GTIN 4052568420680

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách