Kruhový válec DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ
5217241
GTIN 4052568420734
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách