Kruhový válec DSNU-S-20-10-P-A-MX
5224633
GTIN 4052568421205
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách