Kruhový válec DSNU-S-20-150-P-A-MX
5224646
GTIN 4052568421311
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách