Kruhový válec DSNU-S-20-30-PPS-A-MX

5225837

GTIN 4052568421366

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách