Kruhový válec DSNU-S-25-15-P-A-MX
5228228
GTIN 4052568421496
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách