Kruhový válec DSNU-S-25-40-P-A-MX

5228232

GTIN 4052568421533

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách