Kruhový válec DSNU-32-15-P-A

5249366

GTIN 4052568421960

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách