Kruhový válec DSNU-32-60-P-A

5249369

GTIN 4052568421991

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách