Kruhový válec DSNU-32-300-P-A

5249372

GTIN 4052568422028

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
300 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách