Kruhový válec DSNU-32-70-PPV-A

5249854

GTIN 4052568422059

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách