Kruhový válec DSNU-32-150-PPV-A
5249855
GTIN 4052568422066
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách