Elektromagnetický ventil MHA2-MS1H-5/2-2-K

525103

GTIN 4052568161149

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
90 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar