Elektromagnetický ventil MHE2-MS1H-5/2-M7
525113
GTIN 4052568161163
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
90 l/min
Připojení pneumatiky 1
M7
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar