Kabel pro motor NEBM-M23G15-EH-7.5-Q7N-R3LEG14

5251376

GTIN 4052568422172

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
hybridní zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M23x1
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor a kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45 a volný konec
Délka kabelu
7.5 m