Kabel pro motor NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14
5251379
GTIN 4052568422202
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
hybridní zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M23x1
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor a kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45 a volný konec
Délka kabelu
20 m