Kabel pro motor NEBM-M40G15-EH-20-Q11N-R3LEG14

5251400

GTIN 4052568597245

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
hybridní zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M40x1
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor a kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45 a volný konec
Délka kabelu
20 m