Elektromagnetický ventil MHE3-MS1H-3/2G-1/8
525147
GTIN 4052568161316
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
200 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar