Elektromagnetický ventil MHP4-MS1H-3/2G-QS-8

525183

GTIN 4052568161507

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar