Hadice z plastu PAN-V0-12X1,5-RT
525477
GTIN 4052568046316
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
14 mm
Vnitřní Ø
9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-30 °C - 90 °C