Hadice z plastu PAN-V0-8X1-GE
525483
GTIN 4052568046378
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-30 °C - 90 °C