Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

03/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

01/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2031 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Konektory pro ventilové terminály

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Připojení sítě FBSD-KL-2X5POL

525635

GTIN 4052568046453

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
5 pinů / 5 pinů - úhlová zásuvka / šroubovací svorky
Průřez přívodních vodičů
0.2 mm² - 2.5 mm²
Stupeň krytí
IP20