Hadice z plastu PUN-6X1-SI-500
525740
GTIN 4052568046538
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C