Hadice z plastu PUN-16X2,5-BL-100
525751
GTIN 4052568046644
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
16 mm
Vnitřní Ø
11 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C