Vakuový ejektor VN-05-H-T2-PI2-VI2-RO1
526104
GTIN 4052568083564
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
88 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
6.2 l/min