Vakuový ejektor VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526107
GTIN 4052568083595
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
86 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
13.5 l/min