Vakuový ejektor VN-20-H-T6-PI5-VI6-RO2

526141

GTIN 4052568162290

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
98 l/min