Vakuový ejektor VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
526145
GTIN 4052568162313
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
2 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
98 l/min