Vakuový ejektor VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2
526146
GTIN 4052568162320
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
3 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
186 l/min