Vakuový ejektor VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3

526147

GTIN 4052568083694

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
89 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
25 l/min