Kruhový válec DSNU-40-10-P-A

5262529

GTIN 4052568422219

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách