Kruhový válec DSNU-40-30-P-A
5262532
GTIN 4052568422240
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách