Kruhový válec DSNU-40-70-PPV-A
5262707
GTIN 4052568422318
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách