Kruhový válec DSNU-40-300-PPV-A

5262709

GTIN 4052568422332

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
300 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách