Přímočarý pohon DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
526659
GTIN 4052568162443
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách - tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač