Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přímočarý pohon DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

526666

GTIN 4052568162474

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách - tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač